K.1/K.5 - tomada VGA, branco 3315407009

EAN
4011334330301
Quantidade
10 PCEs
Grupo
23
47,19 €
/ Uni. *

Características técnicas

Conectividade
  • saída
    com saída direita
  • Tipo de fichas
    Compatível com S-VGA
Dimensões
  • Profundidade de montagem
    12 mm
Frequência
  • Faixa de frequência de vídeo
    máx. 160 MHz
Ecrã
  • Resolução
    máx. 1280 x 1024 px
Materiais, acabamento, cores
  • Cor da série
    branco polar
Instalação, montagem
  • modo de instalação
    sem garras de expansão ; para fixação por parafuso
Ligação
  • ligação
    com dupla jaque D-subminiature 15pole
Equipamento
  • Placa de suporte / aro de suporte
    com anel de suporte
Identificação
  • Aplicações
    Tecnologia de comunicação
  • Série de design principal
    berker K.1
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA