EAN
4011334367178
Quantidade
10 PCEs
Grupo
23
49,56 €
/ Uni. *

Características técnicas

Conectividade
  • saída
    com saída direita
  • Tipo de fichas
    Compatível com S-VGA
Dimensões
  • Profundidade de montagem
    12 mm
Frequência
  • Faixa de frequência de vídeo
    máx. 160 MHz
Ecrã
  • Resolução
    máx. 1280 x 1024 px
Materiais, acabamento, cores
  • Cor da etiqueta
    105,105,105
  • Cor da série
    branco polar
  • Designação técnica de materiais
    ASA branco
Instalação, montagem
  • modo de instalação
    sem garras de expansão ; para fixação por parafuso
Ligação
  • ligação
    com dupla jaque D-subminiature 15pole
Configurações
  • Parâmetro de sombreamento
    R1_biały
  • Parâmetro laser
    R1_weiß
Equipamento
  • Tipo de configuración
    Laserdruck
  • Placa de suporte / aro de suporte
    com anel de suporte
Identificação
  • Aplicações
    Tecnologia de comunicação
  • Série de design principal
    Berker R.1/R.3/R.8
  • Série
    R.1 ; berker R.3
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA