The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Controlo de velocidade, 0,1-2,7A 230V
296801
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Infelizmente este producto encontra-se descontinuado. Para mais informações contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt
Características técnicas
-
Frequência de funcionamento
50/60 Hz
-
Corrente nominal do motor e corrente das lamelas
máx. 0.1…2.7 A
-
fusível
com fusível sobressalente ; à prova de curto-circuito e sobrecarga (microfusível)
-
Profundidade de montagem
30.5 mm
-
Ø da dimensão do eixo
4 mm
-
Perda de poder em plena carga
≈ 5 W
-
contacto
contacto de comutação adicional para comando de lâminas
-
regulação
velocidade básica ajustável
-
motor
para dispositivos com accionamento por motor
-
princípio de reduzir a intensidade da luz
ligação de fase
-
Interruptores / tomadas
com interruptor rotativo on/off
-
Aplicações
Controlo de HVAC
-
Série de design principal
Controlo AVAC
-
Texto de indicação
É possível mudar o fusível sem retirar a tampa.
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA