EAN
4011334414308
Quantidade
1 Uni.
Grupo
24
70,92 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Modo de fixação
    Encastrada
Principais características eléctricas
  • Tensão nominal
    230 V AC
  • Frequência de funcionamento
    50/60 Hz
Instalação, montagem
  • normnatinstallationinstandardwallboxes
    DIN 49073-1
Ligação
  • Seção transversal do condutor
    2.5 mm²
Configurações
  • regulação
    Brilho modificável via potenciómetro
Temperatura
  • Temperatura ambiente
    -5…40 °C
Identificação
  • Série de design principal
    Berker S.1/B.3/B.7
  • Série
    Berker S.1 ; Berker B.3 ; Berker B.7 Glas
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA