The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
K.1/K.5 - coluna "Radio Touch", antrc mt
28827006
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
-
Pré-montado
confeccionado, com cabo flexível de 2 núcleos, duplo-isolado
-
Profundidade de montagem
35 mm
-
Gama de transmissão (-3 dB)
170…18000 Hz
-
-
Cor RAL
RAL 7021 - Cinzento escuro
-
Material / mão de obra
lacado
-
Material
mistura de materiais
-
Aparência da superfície
mate
-
modo de instalação
sem garras de expansão
-
Seção transversal do condutor (flexível)
0.5 mm²
-
Aplicações
Tecnologia de comunicação
-
Série de design principal
berker K.1
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA