S.1/B.x - coluna "Radio Touch", antrc mt 28821606

EAN
4011334389576
Quantidade
1 Uni.
Grupo
24

Características técnicas

Configuração
  • Pré-montado
    confeccionado, com cabo flexível de 2 núcleos, duplo-isolado
Dimensões
  • Profundidade de montagem
    35 mm
Frequência
  • Gama de transmissão (-3 dB)
    170…18000 Hz
Potência
  • nominalmusicpwrhandling
    3/4 W
Resistência
  • impedância
    4 Ω
Materiais, acabamento, cores
  • Cor da série
    antracite
  • Aparência da superfície
    mate
Instalação, montagem
  • modo de instalação
    sem garras de expansão
Ligação
  • Seção transversal do condutor (flexível)
    0.5 mm²
Cabo
  • Cabo pré-fabricado
    25 cm
Identificação
  • Aplicações
    Tecnologia de comunicação
  • Série de design principal
    Berker S.1/B.3/B.7
  • Série
    Berker S.1 ; Berker B.3 ; Berker B.7 Glas

Documentos

Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA