The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
1930/Gls/Plzz - variador rot.univ, branc
283410
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Infelizmente este producto encontra-se descontinuado. Para mais informações contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt
Características técnicas
-
Tipo de interface
Pressão e rotativo
-
arranque suave
arranque suave para preservação da lâmpada
-
Tensão de serviço
230 V AC
-
voltagem
teste de tensão possível sem desmantelamento
-
fusível
à prova de curto-circuito e sobrecarga (fusível electrónico)
-
Ø da dimensão do eixo
4 mm
-
pwrdimmableconventionaltransformers
50…420 VA
-
carga conectada
50…420 W/VA
-
Perda de poder em plena carga
≈ 5 W
-
Transformadores eletrónicos
50…420 W
-
entrada para extensão
com entrada adicional para ligação de dimmers rotativos universais
-
Cor da série
branco polar
-
Lâmpadas incandescentes e halogéneas de 230 V
50…420 W
-
modo de instalação
para fixação por parafuso
-
Componente
com codificador incremental
-
princípio de reduzir a intensidade da luz
corte ou início de fase, de acordo com tipo de carga, auto-aprendizagem
-
baixo ruído
baixo nível de ruído
-
luminosidade
com memória de luminosidade
-
Temperatura de funcionamento
5…25 °C
-
-
Série
Serie 1930 ; Serie 1930 Porzellan Made by Rosenthal ; Glasserie
-
Texto de indicação
Utilizar apenas transformadores Berker Tronic para um funcionamento sem problemas.
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA