S.1 - var. rot., 60-400W, dir., alu mate 28199939
EAN
4011334360797
Quantidade
1 Uni.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Infelizmente este producto encontra-se descontinuado. Para mais informações contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt
Características técnicas
Arquitectura
-
Tipo de interfaceRotativo
Funções
-
arranque suavearranque suave para preservação da lâmpada
Principais características eléctricas
-
Tensão nominal230 V
-
Frequência de funcionamento50 Hz
Voltagem
-
Tensão de serviço230 V AC
Fusível
-
fusívelà prova de curto-circuito e sobrecarga (microfusível)
Dimensões
-
Ø da dimensão do eixo4 mm
Potência
-
Perda de poder em plena carga≈ 4 W
Materiais, acabamento, cores
-
Cor da sériealumínio
-
CorAlumínio
-
Material / mão de obralacado
-
Materialtermoplástico
Gestão de lâmpadas incandescentes
-
Lâmpadas incandescentes e halogéneas de 230 V60…400 W
Instalação, montagem
-
modo de instalaçãocom garras de expansão
Ligação
-
modo de ligaçãocom terminais de parafuso
Equipamento
-
princípio de reduzir a intensidade da luzligação de fase
-
Interruptores / tomadascom interruptor rotativo on/off
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento5…25 °C
Identificação
-
AplicaçõesComando de iluminação
-
Série de design principalBerker S.1
-
SérieHouse electronics