The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
S.1 - var. rot., 60-400W, dir., br. mate
28199909
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Infelizmente este producto encontra-se descontinuado. Para mais informações contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt
Características técnicas
-
Tipo de interface
Rotativo
-
arranque suave
arranque suave para preservação da lâmpada
-
-
Frequência de funcionamento
50 Hz
-
Tensão de serviço
230 V AC
-
fusível
à prova de curto-circuito e sobrecarga (microfusível)
-
Ø da dimensão do eixo
4 mm
-
Perda de poder em plena carga
≈ 4 W
-
Cor da série
branco polar
-
-
Lâmpadas incandescentes e halogéneas de 230 V
60…400 W
-
modo de instalação
com garras de expansão
-
modo de ligação
com terminais de parafuso
-
princípio de reduzir a intensidade da luz
ligação de fase
-
Interruptores / tomadas
com interruptor rotativo on/off
-
Temperatura de funcionamento
5…25 °C
-
Aplicações
Comando de iluminação
-
Série
Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7 Glas
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA