EAN
4011334284932
Quantidade
10 PCEs
Grupo
23
6,76 €
/ Uni. *

Características técnicas

Comandos e indicadores
  • Botão de pressão
    para botão de pressão BCU simples e botão de pressão BCU de grupo simples
  • interruptor/botão de pressão
    para botão de pressão ; para comutadores basculantes e de toque comutador de escada, inversores
Dimensões
  • Porta-etiqueta (L X A)
    50.8 x 25.5 mm
  • Altura
    54.8 mm
  • Largura
    55.1 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor da série
    branco
  • Cor
    Branco
  • Cor
    branco
Instalação, montagem
  • modo de instalação
    fixação de fixação
Utilização
  • _empty_
    com porta-etiquetas grande
Identificação
  • Série de design principal
    Berker S.1/B.3/B.7
Instruções
  • Texto de indicação
    Altura do campo para inscrição disposta para tiras P-touch de 12 mm para inscrição com nomes, notas, etc.
Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA