EAN
4011334273806
Quantidade
10 PCEs
Grupo
23
Preço
6,76 €
/ Uni. *

Características técnicas

Comandos e indicadores
  • Botão de pressão
    para botão de pressão BCU simples e botão de pressão BCU de grupo simples
  • interruptor/botão de pressão
    para botão de pressão, para comutadores basculantes e de toque comutador de escada, inversores
Dimensões
  • Porta-etiqueta (L X A)
    50.8 x 25.5 mm
  • Altura
    54.1 mm
  • Largura
    55 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor da série
    branco polar
  • Cor
    branco
  • Cor RAL
    RAL 9010 - Branco puro
  • Material
    termoplástico
  • Aparência da superfície
    mate
Instalação, montagem
  • modo de instalação
    fixação de fixação
Equipamento
  • iluminação
    para sinalização ou monitorização de circuitos
Utilização
  • _empty_
    com porta-etiquetas grande
Identificação
  • Série de design principal
    Berker S.1/B.3/B.7
  • Série
    Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7 Glas
Instruções
  • Texto de indicação
    Altura do campo para inscrição disposta para tiras P-touch de 12 mm para inscrição com nomes, notas, etc.

Documentos

Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA