The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
K.1/K.5 - Interrup. cartão hotel, ant mt
16417116
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
-
Modo de fixação
Encastrada
-
antibacterialtreatment
Não
-
-
Frequência de funcionamento
50/60 Hz
-
Carga indutiva em cos φ = 0,6
máx. 6 A
-
-
Profundidade de montagem
32 mm
-
Largura do cartão
máx. 55 mm
-
Espessura do cartão
0.8…1.2 mm
-
-
-
Transformadores convencionais
1500 VA
-
Transformadores eletrónicos
1500 W
-
Cor RAL
RAL 7021 - Cinzento escuro
-
Material
Plástico + metal
-
Aparência da superfície
mate
-
Lâmpadas fluorescentes compactas
500 W
-
-
Lâmpadas incandescentes e halogéneas de 230 V
1500 W
-
modo de instalação
com garras de expansão
-
Terminais de parafuso
2 x 2,5 mm²
-
modo de ligação
com terminais de suspensão de aparafusar
-
delaytimeadjustableincrementally
0, 15, 30, 60 s
-
iluminação
para sinalização ou monitorização de circuitos
-
Isolado
com contacto de livre potencial
-
Índice de protecção IP
IP20
-
atishalogenfreeexternallymaintained
No
-
Temperatura de funcionamento
-5…50 °C
-
Temperatura de armazenamento / transporte
-25…70 °C (o armazenamento acima de > 45°C reduz o tempo de vida)
-
Aplicações
Comando de iluminação
-
Série de design principal
berker K.1
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA