S.1/B.x - Interrup. cartão hotel, branco 16408999

EAN
4011334404750
Quantidade
1 Uni.
Grupo
24
Preço
79,95 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Nº de teclas
    0
  • Modo de fixação
    Encastrada
Configuração
  • antibacterialtreatment
    Não
Principais características eléctricas
  • Tensão nominal
    230 V
  • Frequência de funcionamento
    50/60 Hz
Corrente eléctrica
  • Carga indutiva em cos φ = 0,6
    máx. 6 A
Dimensões
  • Profundidade
    57.3 mm
  • Profundidade de montagem
    32 mm
  • Largura do cartão
    máx. 55 mm
  • Espessura do cartão
    0.8…1.2 mm
  • Altura
    71 mm
  • Largura
    71 mm
Potência
  • Transformadores convencionais
    1500 VA
  • Transformadores eletrónicos
    1500 W
Materiais, acabamento, cores
  • Cor RAL
    RAL 9010 - Branco puro
  • Material
    Plástico + metal
Gestão de lâmpadas fluorescentes
  • Lâmpadas fluorescentes compactas
    500 W
  • - no circuito duo
    1500 W
Gestão de lâmpadas incandescentes
  • Lâmpadas incandescentes e halogéneas de 230 V
    1500 W
Instalação, montagem
  • modo de instalação
    com garras de expansão
Ligação
  • Terminais de parafuso
    2 x 2,5 mm²
  • modo de ligação
    com terminais de suspensão de aparafusar
Configurações
  • delaytimeadjustableincrementally
    0, 15, 30, 60 s
Equipamento
  • iluminação
    para sinalização ou monitorização de circuitos
  • Isolado
    com contacto de livre potencial
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP20
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -5…50 °C
  • Temperatura de armazenamento / transporte
    -25…70 °C (o armazenamento acima de > 45°C reduz o tempo de vida)
Identificação
  • Aplicações
    Comando de iluminação
  • Série de design principal
    Berker S.1/B.3/B.7
  • Série
    Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7 Glas
Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA