S.1/B.x - Interrup. cartão hotel, alu mt 16408984
EAN
4011334404781
Quantidade
1 Uni.
Grupo
24
Preço
88,72 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Arquitectura
-
Modo de fixaçãoEncastrada
Configuração
-
antibacterialtreatmentNão
Principais características eléctricas
-
Tensão nominal230 V
-
Frequência de funcionamento50/60 Hz
Corrente eléctrica
-
Carga indutiva em cos φ = 0,6máx. 6 A
Dimensões
-
Profundidade57.3 mm
-
Profundidade de montagem32 mm
-
Largura do cartãomáx. 55 mm
-
Espessura do cartão0.8…1.2 mm
-
Altura71 mm
-
Largura71 mm
Potência
-
Transformadores convencionais1500 VA
-
Transformadores eletrónicos1500 W
Materiais, acabamento, cores
-
Cor RALRAL 9006 - Alumínio claro
-
MaterialPlástico + metal
-
Aparência da superfíciemate
Gestão de lâmpadas fluorescentes
-
Lâmpadas fluorescentes compactas500 W
-
- no circuito duo1500 W
Gestão de lâmpadas incandescentes
-
Lâmpadas incandescentes e halogéneas de 230 V1500 W
Instalação, montagem
-
modo de instalaçãocom garras de expansão
Ligação
-
Terminais de parafuso2 x 2,5 mm²
-
modo de ligaçãocom terminais de suspensão de aparafusar
Configurações
-
delaytimeadjustableincrementally0, 15, 30, 60 s
Equipamento
-
iluminaçãopara sinalização ou monitorização de circuitos
-
Isoladocom contacto de livre potencial
Segurança
-
Índice de protecção IPIP20
-
Conformidade REACHNão
-
Conformidade RoHsSim
-
Livre de halógenioNão
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-5…50 °C
-
Temperatura de armazenamento / transporte-25…70 °C (o armazenamento acima de > 45°C reduz o tempo de vida)
Identificação
-
AplicaçõesComando de iluminação
-
SérieBerker S.1, Berker B.3, Berker B.7 Glas
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
PDF335 KBPDF307 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências