1930 - quadro x1, Ø58mm, branco 138209

EAN
4011334428596
Quantidade
10 PCEs
Grupo
24
4,92 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade
    9.9 mm
Capacidade
  • Número de postos
    1
Materiais, acabamento, cores
  • Material
    Duroplástico
  • Tipo de tratamento da superficie
    não-tratado
Instalação, montagem
  • modo de instalação
    para fixação vertical e horizontal
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP20
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
Identificação
  • Série de design principal
    Serie 1930
Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA