R.classic - tecla rotativa, preto 10012045

EAN
4011334365532
Quantidade
1 Uni.
Grupo
24

Infelizmente este producto encontra-se descontinuado. Para mais informações contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt


Características técnicas

Materiais, acabamento, cores
  • Cor da etiqueta
    217,217,217
  • Cor da série
    preto
  • Cor
    Preto
  • Cor
    castanho escuro
  • Cor RAL
    RAL 9005 - Preto intenso
  • Material
    termoplástico
  • Designação técnica de materiais
    PC_PMA preto
  • material / superfície
    plástico
Instalação, montagem
  • modo de instalação
    com fixação de parafuso / parafuso
Equipamento
  • Tipo de configuración
    Laserdruck
Identificação
  • Série de design principal
    Serie R.classic
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA