Controlador de automatismo
- Permite a comutação automática de sistemas telecomandados
- Comando de aparelhos h3, h3+ e HWT (ordem impulsional)
- Comando de inversores HIB4xxM (ordem impulsional)
- Comando de contactores industriais (ordem mantida)
- Para sistemas com rede/rede, rede/gerador ou gerador/gerador
- Instalação em painel
- Fácil e rápido comissionamento
- Função de auto-configuração
- Ordem de arranque e paragem do grupo gerador
- Teste periódico de arranque programado do gerador
- Modo manual ou automático
- Botões frontais para o controlo manual da posição (I, 0, II)
- Indicação frontal do estado das fontes (I, II)
- Indicação frontal da posição do inversor (I, 0, II)
- Indicação dos valores de tensão e frequência das fontes
- Ordem externa para inibição do automatismo
- 6 relés de saída e entrada programáveis
- Comunicação MODBUS RS485
- Dimensões: a.180 x l.240 x p.64mm
- Ue: 50 a 575V AC, frequência de 45 a 65Hz
- IP30