MCCB H3+ Energy

Czy wiesz czym jest i jakie ma

funkcje MCCB h3+ Energy?


H3+ Energy - defi­nicja

 

Kompak­towe wyłącz­niki mocy h3+ wypo­sa­żone w wyzwa­lacze Energy służą do zabez­pie­czania prze­wodów i odbior­ników w sieciach dystry­bucji energii elek­trycznej. Pozwa­lają one na szeroki zakres usta­wień, aby spro­stać wyma­ga­niom doty­czącym zabez­pie­czeń przed prze­cią­że­niami i zwar­ciami z zacho­wa­niem selek­tyw­ności.

Typo­szereg wyłącz­ników mocy MCCB h3+ Energy obej­muje trzy wiel­kości obudowy (P160, P250, P630), nato­miast zakres prądów znamio­no­wych In to 40-630A. Zakres nastaw prądu robo­czego Ir to 16-630A, a precyzja nastaw Ir wynosi 1A. Więcej infor­macji nt. nastaw wyzwa­lacza Energy znaj­duje się w tabe­lach w podroz­dziale Usta­wienia para­me­trów zabez­pie­czeń za pośred­nic­twem panelu MCCB Energy.

Poprzez zasto­so­wanie akce­so­riów z ich szero­kiego port­folio, można rozsze­rzać funk­cjo­nal­ności MCCB h3+ w dzie­dzinie trans­misji i wizu­ali­zacji statusów i danych pomia­ro­wych, zdal­nego nadzoru oraz diagno­styki i stero­wania.

Możliwe jest również stoso­wanie wszyst­kich akce­so­riów monta­żo­wych (podstawy wysuwne i wtykowe, wyzwa­lacze, napędy ręczne i zdalne, przy­łącza, blokady, styki, zaciski, osłony i prze­grody izola­cyjne itd.) dedy­ko­wa­nych dla pozo­sta­łych MCCB z typo­sze­regu h3+. Pełna infor­macja zamiesz­czona jest w kata­logu tech­nicznym. Pobierz katalog w pdf.


Dzięki bardzo rozbu­do­wanym funk­cjo­nal­no­ściom MCCB h3+ oferują użyt­kow­ni­kowi możli­wość zarzą­dzania energią poprzez wizu­ali­zację i trans­misję wszyst­kich pomiarów zebra­nych przez wbudo­wane czuj­niki pracu­jące w oparciu o tech­no­logię cewek Rogow­skiego. Pozwala to na uzyskanie bardzo precy­zyj­nych pomiarów. Zinte­gro­wanie rozwiązań pomia­ro­wych w wyłącz­niku MCCB pozwala na znaczące ogra­ni­czenie prze­strzeni koniecznej do zasto­so­wania w poprzed­nich rozwią­za­niach (prze­kład­niki, anali­za­tory, moduły komu­ni­ka­cyjne itd.). Znako­micie upraszcza to również kwestie oprze­wo­do­wania, skra­cając czas potrzebny na insta­lację i obni­żając poziom poten­cjalnej awaryj­ności.

Dostępne są zaawan­so­wane rozwią­zania zdal­nego zarzą­dzania funk­cjami i alar­mami.


Funkcje wersji Energy

- Wizu­ali­zacja pomiarów
- Konfi­gu­racja usta­wień zabez­pie­czeń
- Zarzą­dzanie alar­mami
- Zinte­gro­wany styk OAC i styk wyjściowy PTA
- Dzien­niki zdarzeń
- Inter­fejs komu­ni­ka­cyjny do wyświe­tlacza pane­lo­wego i modułu Modbus COM



Wbudo­wany wyświe­tlacz
h3+ Energy

Kompak­towe wyłącz­niki mocy h3+ Energy wyświe­tlają usta­wienia zabez­pie­czeń i główne pomiary na wbudo­wanym ekranie o wysokim kontra­ście.

Joystick h3+ umiesz­czony z przodu wyłącz­nika umoż­liwia nawi­gację po czte­rech głów­nych menu: Protec­tion (Zabez­pie­czenia), Measure (Pomiar), Confi­gu­ra­tion (Konfi­gu­racja) i Infor­ma­tion (Infor­macje). Nawet jeśli wyzwa­lacz Energy jest zasi­lany przez mini­malny prąd prze­pły­wa­jący przez wyłącznik, zaleca się zewnętrzne zasi­lanie 24 V DC, aby wyświe­tlacz był dostępny we wszyst­kich warun­kach pracy i aby wyzwa­lacz Energy mógł reali­zować wszystkie funkcje pomiaru i zapa­mię­ty­wania zdarzeń ( wyzwo­lenia, alarmy).

Łatwe usta­wienie poło­żenia ekranu poprzez obrót o 90°, 180° lub 270° gwaran­tuje komfor­towy odczyt wyświe­tlacza nieza­leżnie od poło­żenia monta­żo­wego wyłącz­nika Energy. Ponadto użyt­kownik może ustawić swoje ulubione pomiary, które będą wyświe­tlane cyklicznie na ekranie, gdy wbudo­wany wyświe­tlacz znaj­duje się w trybie Live.


Pomiary

Kompak­towe wyłącz­niki mocy h3+ Energy mierzą w czasie rzeczy­wi­stym wartość skuteczną prądu, napięcia, często­tli­wości, mocy i innych para­me­trów.

Każdy pomiar chwi­lowy może być skoja­rzony z warto­ścią maksy­malną. Maksy­malne zmie­rzone wartości mogą być rese­to­wane.

Kompak­towe wyłącz­niki mocy h3+ Energy mierzą również wszystkie energie z dokład­no­ścią klasy 1 zgodnie z IEC 61557-12.

Wyłącznik mocy h3+ Energy może również obli­czyć wartości zapo­trze­bo­wania na moc. Obli­czenia te mogą być wyko­ny­wane przy użyciu stałych lub rucho­mych prze­działów czaso­wych, które mogą być usta­wiane na wartość od 5 do 60 minut w krokach co 1 minutę. Okno obli­cze­niowe może być zsyn­chro­ni­zo­wane z sygnałem wysy­łanym przez system komu­ni­ka­cyjny poprzez moduł COM. Te wartości zapo­trze­bo­wania mogą być wyko­rzy­sty­wane do dostar­czania krzy­wych trendów i prognoz opar­tych na tych danych. Będą one dostar­czać podsta­wo­wych danych w celu sporzą­dzenia profilu obcią­żenia i dopa­so­wania zużycia do mocy zamó­wionej.

Dodat­kowo, wyłącz­niki mocy h3+ Energy mierzą całko­wite znie­kształ­cenia harmo­niczne (THD) prądu i napięcia.

h3+ Energy mierzą w czasie rzeczywistym wartość skuteczną prądu


Usta­wienia para­me­trów zabez­pie­czeń za pośred­nic­twem panelu MCCB Energy

Wyłącz­niki MCCB H3+ serii energy są wypo­sa­żone w nowa­torski panel steru­jący zawie­ra­jący wyświe­tlacz OLE,  joystick i wskaź­niki LED infor­mu­jące o para­me­trach krytycz­nych. Przy­jęta metoda regu­lacji i wizu­ali­zacji pozwala na osią­gnięcie precyzji nastaw Ir na poziomie 1A.

Kompak­towe wyłącz­niki mocy h3+ Energy oferują zabez­pie­czenie prze­cią­że­niowe zwłoczne L z regu­lo­wanym prądem zadzia­łania Ir i nasta­wialną zwłoką czasową tr. 

Oferują one również zabez­pie­czenie z krótką zwłoką S za pomocą  nasta­wialnej wartości Isd i tsd oraz możli­wo­ścią uwzględ­nienia części charak­te­ry­styki czasowo-prądowej (I²t OFF lub ON). Zabez­pie­czenie zwar­ciowe bezzwłoczne Ii jest również regu­lo­wane dla stałej zwłoki czasowej. 



Zabez­pie­czenie przed prądem upły­wowym zapewnia dodat­kowy blok różni­co­wo­prą­dowy zamon­to­wany na wyłącz­niku lub prze­kaźnik różni­co­wo­prą­dowy urucha­mia­jący wyzwa­lacz wzro­stowy lub cewkę podna­pię­ciową wyłącz­nika (opcja jako wypo­sa­żenie pomoc­nicze).

Wyłącznik P160 może być łączony tylko z prze­kaź­ni­kiem różni­co­wo­prą­dowym. Wyłącz­niki P250 i P630 współ­pra­cują z obydwoma rozwią­za­niami.




Prąd roboczy Ir

Maksy­malny prąd roboczy Ir jest usta­wiany za pomocą pokrętła Ir max. Obsługa pokrętła Ir max auto­ma­tycznie odblo­ko­wuje wbudo­wany wyświe­tlacz.

Nasta­wiona zgrubnie pokrę­tłem wartość Ir jest widoczna na wyświe­tlaczu. Następnie za pomocą joysticka można precy­zyjnie dostroić wartość Ir i inne usta­wienia zabez­pie­czeń. Bez użycia joysticka lub uchwytu pokrętła po 30 sekun­dach wbudo­wany wyświe­tlacz zostanie zablo­ko­wany.

 

 

 


Wskaź­niki LED z przodu urzą­dzenia  

Wskaźnik LED „> Ir”: Zaczyna migać na czer­wono gdy I 105 % Ir i świeci stale na czer­wono w przy­padku gdy I > 112 % Ir.

Wskaźnik LED „PTA”: Zaczyna migać na poma­rań­czowo po osią­gnięciu progu PTA (domyślnie 90 %) i pozo­staje na poma­rań­czowo, gdy odpo­wiedni styk wyjściowy PTA jest akty­wo­wany.

Wskaźnik LED „Ready”: Zielony gdy wyzwa­lacz jest gotowy do ochrony. Miga na poma­rań­czowo, jeśli zostanie wykryta wewnętrzna usterka.

 

Zarzą­dzanie alar­mami

Kompak­towe wyłącz­niki mocy h3+ Energy pozwa­lają na zarzą­dzanie czte­rema rodza­jami alarmów:

- Prealarm prze­cią­żenia
- Alarm wyzwa­lania
- Alarm niestan­dar­dowy (użyt­kow­nika)
- Alarm syste­mowy


Prealarm prze­cią­żenia

Prealarm prze­cią­żenia PTA jest prede­fi­nio­wanym alarmem usta­wianym w % Ir i % tr o wartości domyślnej 90 % x Ir i 50 % tr. Wartości progowe można mody­fi­kować, w zależ­ności od wymagań danej insta­lacji.

Jest on przy­pi­sany do styku wyjścio­wego PTA.

Alarm wyzwa­lania

Istnieje pięć rodzajów alarmów wyzwa­lania. Odpo­wia­dają one nastę­pu­jącym zdarze­niom: wyzwo­lenie zwłoczne L, wyzwo­lenie z krótką zwłoką S, wyzwo­lenie bezzwłoczne I, wyzwo­lenie ziem­no­zwar­ciowe G, test wyzwa­lania (wyko­ny­wany z narzę­dzia konfi­gu­ra­cyj­nego).

Alarm niestan­dar­dowy

Użyt­kownik może akty­wować do dwunastu niestan­dar­do­wych alarmów, w celu prze­pro­wa­dzenia audytu zdarzenia pomia­ro­wego poprzez zdefi­nio­wanie progów i opóź­nień czaso­wych.

Ten sam pomiar może być wyko­rzy­sty­wany do różnych alarmów niestan­dar­do­wych w celu precy­zyj­nego moni­to­ro­wania okre­ślo­nych wartości, np. często­tli­wości lub napięcia.

Dla alarmów wyzwa­lania i dwunastu alarmów niestan­dar­do­wych można ustawić prio­ry­tety.

Alarm syste­mowy

Istnieją trzy rodzaje alarmów syste­mo­wych: Wewnętrzny błąd wyzwa­lacza, nadmierna tempe­ra­tura wyzwa­lacza i odłą­czenie prze­wodu neutral­nego od bieguna.

Alarmy syste­mowe nie mogą być usta­wiane jako alarmy o wysokim prio­ry­tecie.  Alarmy można usta­wiać i odczy­tywać przez wyświe­tlacz pane­lowy HTD210H lub narzę­dzie konfi­gu­ra­cyjne HTP610H.


 

 

Zarzą­dzanie zdarze­niami

 

Kompak­towe wyłącz­niki mocy h3+ Energy posia­dają pamięć nieulotną, która zapi­suje wszystkie dane doty­czące zdarzeń alar­mo­wych, zdarzeń wyzwo­lenia i zmiany usta­wień, wartości licz­nika, nawet w przy­padku zaniku zasi­lania. Tabela zdarzeń z sygna­turą czasową (dato­wa­niem):

 

 

- 10 ostat­nich zdarzeń wyzwa­lania
- 40 ostat­nich niestan­dar­do­wych zdarzeń alar­mo­wych
- 5 ostat­nich usta­wień każdego z usta­wia­nych para­me­trów

Każde zdarzenie jest zapi­sy­wane za pomocą:
- Sygna­tury czasowej: data i czas zdarzenia
- Status alarmów niestan­dar­do­wych: prze­kro­czenie progu / zejście poniżej progu

Dzien­niki zdarzeń h3+ Energy mogą być wyświe­tlane na wyświe­tlaczu pane­lowym HTD210H (wyzwo­lenia i zdarzenia alar­mowe), poprzez narzę­dzie konfi­gu­ra­cyjne HTP610H (zdarzenia wyzwa­lania, alarmu i usta­wiania) lub pobie­rane poprzez komu­ni­kację Modbus.




Bloko­wanie selek­tywno stre­fowe (ZSI)

Kompak­towe wyłącz­niki mocy h3+ Energy są wypo­sa­żone w złącza ZSI do połą­czenia tych urzą­dzeń między sobą w celu zapew­nienia blokady selek­tywno stre­fowej zapew­nia­jącej brak zwłoki czasowej dla zabez­pie­czenia krót­ko­zw­łocz­nego (Isd) i ziem­no­zwar­cio­wego (Ig). W przy­padku modelu Energy P160 funkcja ZSI jest dostępna tylko poprzez jeden zacisk (ZSI2) w celu podłą­czenia do wyłącz­nika umiesz­czo­nego przed nim (po stronie dopływu). W przy­padku modelu Energy P250 funkcja ZSI jest dostępna poprzez jeden zacisk (ZSI2) do podłą­czenia do wyłącz­nika umiesz­czo­nego po stronie dopływu oraz poprzez drugi zacisk (ZSI1) do podłą­czenia do wyłącz­nika znaj­du­ją­cego się po stronie odpły­wowej.



Złącza komu­ni­ka­cyjne i sygna­łowe wyłącz­ników MCCB Energy

 

Styk wyjściowy PTA

Wszystkie kompak­towe wyłącz­niki mocy h3+ w wersjach LSI, LSIG i Energy posia­dają zinte­gro­wany styk wyjściowy PTA po lewej stronie obudowy urzą­dzenia.

Styk ten jest powią­zany z funkcją prealarmu prze­cią­żenia PTA zamon­to­waną w wersjach LSI, LSIG i Energy.

Styk wyjściowy OAC

Kompak­towe wyłącz­niki mocy w wersji Energy posia­dają zinte­gro­wany styk wyjściowy OAC po prawej stronie wewnątrz urzą­dzenia.

Użyt­kownik może przy­pisać do styków wyjścio­wych OAC jeden z nastę­pu­ją­cych typów alarmów:
- Prealarm prze­cią­że­niowy
- Alarm niestan­dar­dowy
- Alarm syste­mowy

Złącze MIP

Złącze MIP

Wszystkie wyłącz­niki h3+ w wersjach LSnI, LSI, LSIG i Energy posia­dają z przodu urzą­dzenia złącze serwi­sowe umoż­li­wia­jące podłą­czenie do narzę­dzia konfi­gu­ra­cyj­nego HTP610H.

Port NSP

W insta­la­cjach trój­fa­zo­wych z biegunem neutralnym i zasto­so­wanym MCCB Energy 3P, konieczny jest pomiar napięcia bieguna neutral­nego. Gwaran­tuje to odpo­wiedni poziom dokład­ności pomiarów. Port NSP stoso­wany jest tylko dla MCCB Energy 3P. Aby zapewnić wyma­gany poziom dokład­ności pomiarów należy dokonać połą­czenia portu NSP za pośred­nic­twem dedy­ko­wa­nego prze­wodu (HTC160H).

Port inter­fejsu komu­ni­ka­cyj­nego (CIP)

Każdy MCCB Energia jest wypo­sa­żony w dwa porty inter­fejsu komu­ni­ka­cyj­nego. Są one używane po podłą­czania wyświe­tlacza pane­lo­wego lub modułu COM. Jedno­cze­śnie dzięki tym portom można zasilać układ pomia­rowy MCCB Energy napię­ciem 24 V DC.



Narzę­dzie konfi­gu­ra­cyjne h3+

Narzę­dzie konfi­gu­ra­cyjne h3+ jest dedy­ko­wane do stoso­wania w przy­padku elek­tro­nicz­nych wyzwa­laczy h3+.

Jest pomocne w zaawan­so­wanym moni­to­ro­waniu, konfi­gu­racji i diagno­styce wyłącz­ników kompak­to­wych Energy. Użyt­kownik może również uruchomić test wyzwa­lania wszyst­kich elek­tro­nicz­nych wyłącz­ników kompak­to­wych h3+. 

Narzę­dzie konfi­gu­ra­cyjne h3+ HTP610H jest urzą­dze­niem konfi­gu­ra­cyjnym i zestawem akce­so­riów do podłą­czenia do złącza MIP, które jest zamon­to­wane na wszyst­kich wyłącz­ni­kach h3+ w wersjach z wyzwa­la­czami LSnI, LSI, LSIG i Energy. Za pomocą tego złącza MIP, dzięki narzę­dziu konfi­gu­ra­cyj­nemu HTP610H użyt­kownik może być połą­czony z wyłącz­ni­kiem.


 

Możli­wości funk­cjo­nalne:

- Moni­to­ro­wanie statusu wyłącz­nika (tylko w przy­padku wersji Energy)
- Moni­to­ro­wanie wszyst­kich pomiarów
- Usta­wienia zabez­pie­czeń wyłącz­nika i usta­wienia pomiarów (tylko w przy­padku wersji Energy)
- Zarzą­dzanie alar­mami (alarmy prede­fi­nio­wane i niestan­dar­dowe, przy­pi­sanie OAC (tylko w przy­padku wersji Energy)
- Test charak­te­ry­styki wyzwa­lania (auto­ma­tyczny, półau­to­ma­tyczny, ręczny)
- Testo­wanie złączy komu­ni­ka­cyj­nych (OAC, PTA, ZSI), (ZSI, OAC tylko dla wersji Energy)
- Wskaź­niki konser­wacji (licz­niki operacji i wyzwoleń, ostatnie zdarzenie wyzwa­la­jące ...) - tylko dla wersji Energy
- Tabela historii zdarzeń (tylko dla wersji Energy)

Dostęp do serwera sieci h3+ przez Wi-Fi lub Ethernet

Po podłą­czeniu do złącza MIP, użyt­kownik może moni­to­rować elek­tro­niczne kompak­towe wyłącz­niki mocy h3+ poprzez serwer inter­ne­towy h3+ wbudo­wany w urzą­dzenie konfi­gu­ra­cyjne za pomocą połą­czenia Wi-Fi w tablecie lub smart­fonie.

Wbudo­wany akumu­lator do zasi­lania wyzwa­laczy h3+

Urzą­dzenie konfi­gu­ra­cyjne h3+ jest wypo­sa­żone w zasi­lacz akumu­la­to­rowy ułatwia­jący moni­to­ro­wanie wyłącz­ników kompak­to­wych w trakcie prefa­bry­kacji lub w miejscu insta­lacji. Z tyłu urzą­dzenia konfi­gu­ra­cyj­nego znaj­duje się magnes umoż­li­wia­jący zamo­co­wanie go na meta­lo­wych drzwiach rozdziel­nicy. Dzięki zinte­gro­wa­nemu akumu­la­to­rowi, narzę­dzie konfi­gu­ra­cyjne h3+ zapewnia niezbędne zasi­lanie wyzwa­lacza. Dlatego też elek­tro­niczne kompak­towe wyłącz­niki mocy h3+ mogą być testo­wane bez włączania głów­nego źródła zasi­lania tablicy rozdziel­czej.



Wyświe­tlacz pane­lowy

Wyświe­tlacz pane­lowy HTD210H jest używany jako zdalny wyświe­tlacz kompak­to­wego wyłącz­nika mocy h3+ Energy.

Wyświetla infor­macje takie jak status wyłącz­nika, więk­szość zmie­rzo­nych wartości, para­metry wyłącz­nika oraz zdarzenia takie jak alarmy wyzwa­lania i alarmy niestan­dar­dowe.

Ponadto możliwa jest mody­fi­kacja usta­wień zabez­pie­czeń oraz mody­fi­kacja usta­wień pomia­ro­wych. Alarmy mogą być również konfi­gu­ro­wane i akty­wo­wane.

To niewielkie urzą­dzenie można łatwo zamon­tować na drzwiach lub panelu rozdziel­nicy za drzwiami dzięki dołą­czonym klipsom.

Do podłą­czenia wyświe­tlacza pane­lo­wego do wyłącz­nika Energy (wypo­sa­żo­nego w zasi­lacz 24 V DC) potrzebny jest tylko jeden kabel połą­cze­niowy. Przednia część urzą­dzenia jest zabez­pie­czona prze­zro­czystą pokrywą w celu uzyskania stopnia ochrony IP65 po zamon­to­waniu na odpo­wied­niej rozdziel­nicy.

Ekran LCD jest podświe­tlany co umoż­liwia bardzo łatwy odczyt nawet przy słabym oświe­tleniu otoczenia.

Wyświetlacz panelowy Hager H3+

 

 

Montaż i podłą­czenie wyświe­tlacza pane­lo­wego

Połą­czenie pomiędzy wyłącz­ni­kiem h3+ Energy a wyświe­tla­czem pane­lowym HTD210H odbywa się za pomocą adap­tera kablo­wego CIP. Adapter CIP posiada wtyczkę RJ9 do zamo­co­wania z tyłu wyświe­tlacza centrali, a z drugiej strony złącze przy­sto­so­wane do montażu w module wyłącz­nika.

Umoż­liwia on nie tylko komu­ni­kację pomiędzy obydwoma urzą­dze­niami, ale także zasi­lanie napię­ciem 24 V DC, które musi być zapew­nione przez zewnętrzny zasi­lacz podłą­czony bezpo­średnio do MCCB lub poprzez moduł COM, jeśli wyko­rzy­sty­wana jest również komu­ni­kacja Modbus.

Przewód połą­cze­niowy CIP służy nie tylko do połą­czenia wyświe­tlacza pane­lo­wego z kompak­towym wyłącz­ni­kiem mocy, ale także do połą­czenia modułu COM z tym wyłącz­ni­kiem. Jest on dostępny w różnych długo­ściach.


Tryb pracy Live (bieżący podgląd)

Wyświe­tlacz pane­lowy HTD210H umoż­liwia stały prze­gląd wybra­nych wartości pomia­ro­wych. W trybie Live (bieżący podgląd) jest w stanie wyświe­tlać w sposób ciągły prze­wi­janą listę pomiarów wcze­śniej wybra­nych jako ulubione.

Wyświe­tlacz pane­lowy prze­chodzi w tryb Live po urucho­mieniu lub po dwóch minu­tach nieuży­wania. Tryb Live może być również akty­wo­wany przez nawi­gację.

 

Alarmy i zdarzenia

Wszystkie alarmy wyzwa­lania lub niestan­dar­dowe alarmy są sygna­li­zo­wane na wyświe­tlaczu pane­lowym. Powia­do­mienie zależy od poziomu prio­ry­tetu zdefi­nio­wa­nego wcze­śniej podczas konfi­gu­racji alarmu:
- wysoki prio­rytet: poja­wia­jące się okno wyświetla opis alarmu opatrzony znacz­ni­kiem czasowym i miga czer­wona dioda LED alarmu.
- średni prio­rytet: miga czer­wona dioda LED alarmu, a opis alarmu jest widoczny w menu kontek­stowym alarmu.
- niski prio­rytet: brak wyświe­tlenia na ekranie.

Ponadto na listach zdarzeń można zoba­czyć ostatnio zapi­sane zdarzenia doty­czące wyzwoleń i zdarzenia alar­mowe.


Komu­ni­kacja Modbus

Kompak­towy wyłącznik mocy h3+ Energy może być podłą­czony do sieci komu­ni­ka­cyjnej modbus poprzez moduł COM. Dzięki wstępnie okablo­wanym adap­terom modbus RJ45 i wstępnie okablo­wanym adap­terom CIP, podłą­czanie wyłącz­ników Energy do środo­wiska komu­ni­kacji modbus stało się łatwiejsze.

Dzięki temu można szybko uzyskać połą­czenie łańcu­chowe modbus pomiędzy modułem COM a serwerem moni­to­ringu energii agardio. manager firmy Hager.

Każdy moduł COM może być podłą­czony do jednego wyłącz­nika mocy h3+ Energy.

Do serwera agardio.manager HTG411H można podłą­czyć do 31 modułów COM lub innych podrzęd­nych (slave) modułów modbus firmy Hager.
Komunikacja Modbus


Moduł COM

Moduł COM HTC310H lub HTC320H to inter­fejs modbus RTU z adresem modbus nasta­wianym od 1 do 99 za pomocą 2 pokręteł. Pręd­kość trans­misji danych i parzy­stość są również nasta­wiane za pomocą pokręteł. Wbudo­wana impe­dancja termi­nu­jąca 120 Ω może być akty­wo­wana za pomocą prze­łącz­nika na urzą­dzeniu. 

Zinte­gro­wane wejścia i wyjścia cyfrowe
W porów­naniu z podsta­wowym modułem COM HTC310H, HTC320H jest modułem COM z dwoma wejściami 24 V DC i dwoma wyjściami 24/48 V DC, które mogą być stero­wane poprzez komu­ni­kację Modbus.

Na przy­kład, 2 wejścia mogą być wyko­rzy­stane do prze­łą­czania styku prealarmu wyzwa­lania i styku wyzwa­lania dodat­ko­wego bloku różni­co­wo­prą­do­wego na wyższy poziom nadzoru.

Obydwa wyjścia mogą być wyko­rzy­stane do wyko­ny­wania pole­cenia napędu zdal­nego i uzyskania zdal­nego włączania/wyłą­czania kompak­to­wego wyłącz­nika mocy Energy poprzez komu­ni­kację Modbus.
Moduł COM

Moduł AX/AL Energy

Opcjo­nalny moduł AX/AL Energy służy do prze­ka­zy­wania do wyzwa­lacza Energy infor­macji o stanie mecha­nicznym ON/OFF (Wł./Wył.) wyłącz­nika mocy. Zawiera on również licznik cykli robo­czych oraz licznik cykli wyzwa­lania. Ten stan i wartości mogą być następnie wyświe­tlane na wbudo­wanym wyświe­tlaczu wyłącz­nika lub na opcjo­nalnym wyświe­tlaczu pane­lowym HTD210H i są one również dostępne poprzez komu­ni­kację modbus.

Licz­niki mogą być używane jako wskaź­niki konser­wacji za pomocą narzę­dzia konfi­gu­ra­cyj­nego HTP610H:
- licznik cykli pracy,
- licznik wskazań wyzwo­lenia wywo­ła­nego zakłó­ce­niem.
Moduł AX/AL Energy
Opcjo­nalny moduł AX/AL Energy jest zale­cany do zdal­nego wska­zy­wania styków AX i AL w obwo­dach pomoc­ni­czych, takich jak światło ostrze­gawcze, blokada elek­tryczna, prze­kaź­niki itp. Obej­muje on styki AX NO (normalnie otwarte) lub NC (normalnie zamknięte) oraz styki AL NO (normalnie otwarte) lub NC (normalnie zamknięte). Styki AX wska­zują poło­żenie Otwarty/Zamknięty styków wyłącz­nika.

Styki AL wska­zują, że wyłącznik zadziałał z powodu:
- Usterka elek­tryczna (prze­cią­żenie, zwarcie).
- Dzia­łanie wyzwa­lacza wzro­sto­wego lub wyzwa­lacza podna­pię­cio­wego.
- Dzia­łanie przy­cisku „PUSH TO TRIP”.

Opcjo­nalny moduł AX/AL Energy posiada dedy­ko­wane miejsce znaj­du­jące się pod przednią pokrywą wyłącz­nika i dedy­ko­wany zacisk ACP w wyłącz­niku.

Opcjo­nalny moduł AX/AL Energy jest dostępny w trzech wersjach:
- tylko licznik,
- licznik i styki AX/AL 250 V AC z prze­wodem 2 m,
- licznik i styki AX/AL 125 V AC (nisko­na­pię­ciowe) z prze­wodem 2 m.

Pobierz nasz artykuł w formacie pdf

Wyłącz­niki i rozłącz­niki mocy