EAN
8694407001405
Liczba w opakowaniu
12 PCEs
Grupa rabatowa
LUM
Cena
21,70zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Materiał
  • Kolor linii deko­racyjnej
    kremowy
  • Kolor
    biały
  • Kolor
    biały
  • Kolor RAL
    RAL 9016
  • Materiał
    Tworzywo / metal
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    z łapkami rozpo­ro­wymi, do podłączenia śrubo­wego
Bezpie­czeń­stwo
  • Bezhalogenowy
    Tak

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie WL3210 | Hager Polska

    Zdjęcie produktu WL3210

  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie WL3210 Deklaracja zgodności CE | Hager Polska

    WL3210 Deklaracja zgodności CE

    WL3210 Deklaracja zgodności WE

    PDF
    208 KB
  • Raport RoHS

    Zdjęcie  | Hager Polska
    PDF
    33 KB
    Zdjęcie  | Hager Polska
    PDF
    33 KB
Więcej materiałów
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie