tehalit.LF Końcówka 15x15mm biały M61139010
EAN
4012740334877
Liczba w opakowaniu
5 szt.
Cena na zapytanie
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość15 mm
-
Szerokość15 mm
Materiały
-
MateriałPolichlorek winylu (PVC)
-
ObróbkaStan surowy
-
KolorCzysta biel
-
Kod RAL9010
Bezpieczeństwo
-
Odporność na uderzenie IKIK07
-
Klasa ochronności IPIP30
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-5 - 60 °C
Sprzęt
-
Z folią ochronnąNie
Konfiguracja
-
NakładkaNie
Łączność
-
Rodzaj montażuPołączenie śrubowe, Montaż zatrzaskowy
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-02-07
PDF52,28 kB
Więcej materiałów