Ściana boczna ob. stoj. IP4x 2000x400 FZ708EW
EAN
7611919320764
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UTS
Cena
516,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość1999 mm
-
Szerokość25 mm
-
Głębokość400 mm
Materiały
-
KolorJasnoszary
-
MateriałStal
-
ObróbkaMalowany proszkowo
Instrukcje
-
Zastosowanie jako ściana bocznaTak
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2018-08-22
PDF530,29 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-12-13
PDF100,62 kB
Więcej materiałów