W.1 Gniazdo z uz. 2P+Z kompletne 2-kr poziome 2 wejścia IP55 biały 6768823522

EAN
4011334390862
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
109,00zł
/ szt. *
  • napięcie pracy 250 V~
  • maksymalne obciążenie 16 A
  • temperatura pracy -40 ... +60 °C
  • pole opisowe (szer. x wys.) ≈ 50 x 16 mm
  • dolne i górne wejście przewodów przesunięte w bok, co ułatwia montaż obok ościeżnicy drzwiowej itp.
  • sprężyny pokrywy zatrzaskowej z nierdzewnej stali szlachetnej, sworznie zatrzasków ze stopu ZnAl
  • z jednym wejściem dla dwóch przewodów i jednym wejściem dla przewodu lub rurki
  • z samozaciskami

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Montaż
    montaż natyn­kowy
  • Liczba biegunów
    2-bie­gunowe z uzie­mie­niem
Konfi­guracja
  • Liczba modułów
    2
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Napięcie znamio­nowe
    250 V
  • Napięcie znamio­nowe
    250 V AC
  • Często­tliwość
    50/60 Hz
  • Prąd znamio­nowy In
    16 A
Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni
  • Pokrywa
    Kompletna obudowa
Materiał
  • Kolor
    śnież­nobiały
  • Kolor
    biały
  • Kolor RAL
    RAL 9010
  • Materiał
    tworzywo termo­plastyczne
  • Powierzchnia
    mat
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    do podłączenia śrubo­wego
Podłączenie
  • Rodzaj przy­łącza
    z zaciskami wtyko­wymi
Przewód
  • Przewód
    z wpro­wadze­niem na 2 prze­wody i wpro­wadze­niem prze­wodu lub rury
Wypo­sażenie
  • Uszczelka
    z cało­po­wierzch­niową uszczelką na tylnej stronie obudowy umoż­liwia­jącą wpro­wadzenie prze­wodu od tylnej strony i dopa­so­wanie do tynku
Bezpie­czeń­stwo
  • Ozna­czenie odpor­ności na udary mechaniczne IK
    05
  • Ochrona
    rozsze­rzona ochrona styków
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -15…30 °C
  • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
    -50…50 °C
Ozna­czenie
  • Główna linia projek­towa
    Berker W.1

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie 6768823522 | Hager Polska

    Zdjęcie produktu 6768823522

  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie 6768823522 Deklaracja zgodności CE | Hager Polska

    6768823522 Deklaracja zgodności CE

    PDF
    164 KB
    Zdjęcie 6768823522 Deklaracja zgodności CE | Hager Polska

    6768823522 Deklaracja zgodności CE

    6768823522 Deklaracja zgodności WE

    PDF
    193 KB
  • Raport RoHS

    Zdjęcie  | Hager Polska
    PDF
    32 KB
    Zdjęcie  | Hager Polska
    PDF
    33 KB
Więcej materiałów
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie