EAN
5907561863189
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
95,80zł
/ szt. *
  • do numerów zam. 53 1203 .., 1201 .., 1202 .., 1203 .., 1064 ..
  • do instalacji indywidualnych cyfrowych DVB-T
  • do odbioru sygnału naziemnego i satelitarnego
  • przenoszenie napięcia DC na wyjściu SAT
  • jedno wspólne wejście
  • zaciski śrubowe

Specyfikacja techniczna

Połączenia
  • Odbie­ranie / Trans­misja
    do odbioru sygnału naziem­nego, do trans­misji analogowej i cyfrowej
Rezystancja
  • Impedancja falowa
    75 Ω
Tłumienie
  • Straty przy 2150 MHz
    5 dB
  • Straty przy 860 MHz
    4 dB
Materiał
  • Materiał
    metal
Podłączenie
  • Rodzaj przy­łącza
    z zaciskami śrubo­wymi
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
Ozna­czenie
  • Główna linia projek­towa
    TECH­NIKA KOMU­NIKA­CYJNA

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie 53455311 | Hager Polska

    Zdjęcie produktu 53455311

  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie 53455311 Deklaracja zgodności CE | Hager Polska

    53455311 Deklaracja zgodności CE

    PDF
    114 KB
    Zdjęcie 53455311 Deklaracja zgodności CE | Hager Polska

    53455311 Deklaracja zgodności CE

    Berker one.platform / R.classic/1930/Glas Mechanizmy gniazd antenowych; 53455…

    PDF
    188 KB
  • Raport RoHS

    Zdjęcie  | Hager Polska
    PDF
    32 KB
    Zdjęcie  | Hager Polska
    PDF
    33 KB
Więcej materiałów
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie