EAN
4011334430094
Liczba w opakowaniu
10 PCEs
Grupa rabatowa
BER
Cena
84,50zł
/ szt. *
  • współpracuje z wkładką jarzeniową nr zam. 1600 02
  • z możliwością podświetlania przy użyciu wkładki jarzeniowej
  • do połączenia z podświetleniem
  • z zaciskami śrubowymi

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Rodzaj jednostki sterującej
    Podwójny klawisz
  • Montaż
    Montaż podtyn­kowy
Konfi­guracja
  • Rodzaj łącz­nika / wariant
    1-bie­g/zmienny podwójny, rozdzielne zaciski wejściowe
  • Obróbka anty­bak­teryjna
    Nie
Kompa­ty­bil­ność
  • iftttsup­por­tavailable
    Nie
Elementy sterujące i wskaź­niki
  • Łącz­niki przy­ciskowe
    nie
Prąd
  • Prąd znamio­nowy
    16 AX (200 W lampy samo­statecz­nikowe)
Wymiary
  • Głębo­kość montażu
    41 mm
  • Wyso­kość
    71 mm
  • Szero­kość
    71 mm
Materiał
  • Materiał
    Tworzywo / metal
Podłączenie
  • Rodzaj przy­łącza
    z zaciskami śrubo­wymi
  • Rodzaj przy­łącza
    Połączenie śrubowe
Wypo­sażenie
  • hasheating­switch
    Nie
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
  • Odpor­ność na porażenia
    IK05
Ozna­czenie
  • Główna linia projek­towa
    STERO­WANIE OŚWIE­TLE­NIEM

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie 53303808 | Hager Polska

    Zdjęcie produktu 53303808

  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie 53303808 Deklaracja zgodności CE | Hager Polska

    53303808 Deklaracja zgodności CE

    PDF
    155 KB
    Zdjęcie 53303808 Deklaracja zgodności CE | Hager Polska

    53303808 Deklaracja zgodności CE

    PDF
    236 KB
    Zdjęcie 53303808 Deklaracja zgodności CE | Hager Polska

    53303808 Deklaracja zgodności CE

    Berker Łączniki 3-torowe 250 V AC i akcesoria; 127…, 128…, 160…, 510…, 533…, 535…

    PDF
    161 KB
    Zdjęcie 53303808 Deklaracja zgodności CE | Hager Polska

    53303808 Deklaracja zgodności CE

    Berker one.platform Łączniki klawiszowe; 5330…, 5350…

    PDF
    186 KB
  • Raport RoHS

    Zdjęcie  | Hager Polska
    PDF
    33 KB
    Zdjęcie  | Hager Polska
    PDF
    32 KB
Więcej materiałów
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie