EAN
4011334430063
Liczba w opakowaniu
10 PCEs
Grupa rabatowa
BER
17,60zł
/ szt. *
  • współpracuje z wkładką jarzeniową nr zam. 1605.., 1675.., 1676..
  • z możliwością podświetlania przy użyciu wkładki jarzeniowej i żarowej z zaciskiem neutralnym
  • do połączenia z podświetleniem i połączenia kontrolnego z podświetleniem
  • z samozaciskami

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Rodzaj jednostki sterującej
    pojedynczy klawisz
  • Montaż
    Montaż podtyn­kowy
Konfi­guracja
  • Obróbka anty­bak­teryjna
    Nie
Kompa­ty­bil­ność
  • iftttsup­por­tavailable
    Nie
Elementy sterujące i wskaź­niki
  • Łącz­niki przy­ciskowe
    nie
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Napięcie znamio­nowe
    250 V
Prąd
  • Prąd znamio­nowy
    16 AX (200 W lampy samo­statecz­nikowe)
Wymiary
  • głębo­kość
    41.6 mm
  • Głębo­kość montażu
    32 mm
  • Wyso­kość
    71 mm
  • Szero­kość
    71 mm
Wypo­sażenie
  • hasheating­switch
    Nie
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
  • Odpor­ność na porażenia
    IK07

Tekst oferty

one.platform Łącznik 1-klawiszowy 1-biegunowy, mechanizm, samozaciski
Informacje dodatkowe
Współpracuje z wkładką jarzeniową nr zam. 1605..,1675.., 1676..
Z możliwością podświetlania przy użyciu wkładki jarzeniowej i żarowej z zaciskiem neutralnym
Do połączenia z podświetleniem i połączenia kontrolnego z podświetleniem
Z samozaciskami

Kopiowanie lub eksportowanie w GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Skopiowane!
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie