B.X Płytka czołowa do gn. z uz. z pokrywą, ant mat 3965898996

EAN
4011334460107
Liczba w opakowaniu
10 PCEs
Grupa rabatowa
BER
50,70zł
/ szt. *
  • z nadrukiem
  • opcja IP44 z kompletem uszczelek nr 53 1884
  • do mechanizmu gniazda z uziemieniem nr 39 6380, 39 6874

Specyfikacja techniczna

Materiał
  • Kolor
    antracyt
  • Kolor RAL
    RAL 7021
  • Materiał
    tworzywo duro­plastyczne
  • Powierzchnia
    mat
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
  • Odpor­ność na porażenia
    IK02
Ozna­czenie
  • Główna linia projek­towa
    B.Kwadrat/B.3/B.7
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie