B.Kwadrat Płytka czołowa z przysł. st. do gn. z uz. z pokrywą biały 3965838999

EAN
4011334456346
Liczba w opakowaniu
10 PCEs
Grupa rabatowa
BER
Cena
32,40zł
/ szt. *
  • z nadrukiem
  • opcja IP44 z kompletem uszczelek nr 53 1884
  • z przesłonami styków
  • do mechanizmu gniazda z uziemieniem nr 39 6380, 39 6874

Specyfikacja techniczna

Materiał
  • Kolor
    biały
  • Kolor RAL
    RAL 9010
  • Materiał
    tworzywo duro­plastyczne
Zasto­so­wanie
  • Cecha różnicu­jąca 2 - dystrybucja
    podwyż­szona ochrona przed doty­kiem
Bezpie­czeń­stwo
  • Odpor­ność na porażenia
    IK02
Ozna­czenie
  • Główna linia projek­towa
    B.Kwadrat

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie 3965838999 | Hager Polska

    Zdjęcie produktu 3965838999

  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie 3965838999 Deklaracja zgodności CE | Hager Polska

    3965838999 Deklaracja zgodności CE

    Berker Mechanizmy gniazd wtyczkowych z uziemieniem i płytki czołowe; 394…, 396…

    PDF
    173 KB
  • Raport RoHS

    Zdjęcie  | Hager Polska
    PDF
    32 KB
    Zdjęcie  | Hager Polska
    PDF
    33 KB
Więcej materiałów
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie