EAN
4011334456322
Liczba w opakowaniu
10 PCEs
Grupa rabatowa
BER
56,70zł
/ szt. *
  • z nadrukiem
  • opcja IP44 z kompletem uszczelek nr 53 1884
  • z przesłonami styków
  • do mechanizmu gniazda z uziemieniem nr 39 6380, 39 6874

Specyfikacja techniczna

Materiał
  • Kolor
    wygląd: alumi­nium
  • Kolor RAL
    RAL 9006
  • Materiał
    tworzywo duro­plastyczne
Zasto­so­wanie
  • Cecha różnicu­jąca 2 - dystrybucja
    podwyż­szona ochrona przed doty­kiem
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Nie
  • Odpor­ność na porażenia
    IK02
Ozna­czenie
  • Główna linia projek­towa
    Berker S.1/B.7
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie