K.5 Płytka czołowa do gn. z uz. i pokrywą, stal szl nierdz. 3965777104

EAN
4011334456933
Liczba w opakowaniu
10 PCEs
Grupa rabatowa
BER
Cena
125,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Materiał
  • Kolor
    wygląd: stal nierdzewna
  • Kolor RAL
    RAL 9022
  • Materiał
    tworzywo termo­plastyczne
  • Powierzchnia
    mat
Zasto­so­wanie
  • Cecha różnicu­jąca 2 - dystrybucja
    podwyż­szona ochrona przed doty­kiem
Bezpie­czeń­stwo
  • Odpor­ność na porażenia
    IK05
  • withen­han­ced­con­tact­pro­tec­tion
    Tak
Ozna­czenie
  • Główna linia projek­towa
    Berker K.5

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie 3965777104 | Hager Polska

    Zdjęcie produktu 3965777104

  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie 3965777104 Deklaracja zgodności CE | Hager Polska

    3965777104 Deklaracja zgodności CE

    Berker Mechanizmy gniazd wtyczkowych z uziemieniem i płytki czołowe; 394…, 396…

    PDF
    173 KB
  • Raport RoHS

    Zdjęcie  | Hager Polska
    PDF
    32 KB
    Zdjęcie  | Hager Polska
    PDF
    33 KB
Więcej materiałów
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie