Q.x Płytka czołowa z przysłonami styków do gniazda z uziemieniem z pokrywą, alu 3965436084

EAN
4011334510741
Liczba w opakowaniu
10 PCEs
Grupa rabatowa
BER
Cena
63,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Materiał
  • Kolor
    wygląd: alumi­nium
  • Kolor RAL
    RAL 9006
  • Materiał
    alumi­nium
  • Powierzchnia
    aksamit
Zasto­so­wanie
  • Cecha różnicu­jąca 2 - dystrybucja
    rozsze­rzoną ochroną styków
Bezpie­czeń­stwo
  • Odpor­ność na porażenia
    IK05
  • withen­han­ced­con­tact­pro­tec­tion
    Tak
Ozna­czenie
  • Główna linia projek­towa
    Berker Q.1/Q.3/Q.7

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie 3965436084 | Hager Polska

    Zdjęcie produktu 3965436084

  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie 3965436084 Deklaracja zgodności CE | Hager Polska

    3965436084 Deklaracja zgodności CE

    Berker Mechanizmy gniazd wtyczkowych z uziemieniem i płytki czołowe; 394…, 396…

    PDF
    173 KB
  • Raport RoHS

    Zdjęcie  | Hager Polska
    PDF
    32 KB
    Zdjęcie  | Hager Polska
    PDF
    33 KB
Więcej materiałów
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie