R.classic/Serie 1930/Glas Łącznik obrotowy krzyżowy, zaciski śrubowe 387703

EAN
4011334489306
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
BER
328,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Liczba kluczy
    0
  • Montaż
    Montaż podtyn­kowy
Konfi­guracja
  • Obróbka anty­bak­teryjna
    Nie
Kompa­ty­bil­ność
  • iftttsup­por­tavailable
    Nie
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Napięcie znamio­nowe
    250 V
  • Napięcie znamio­nowe
    250 V AC
  • Prąd znamio­nowy In
    10 AX
Prąd
  • Prąd znamio­nowy
    10 AX (100 W lampy samo­statecz­nikowe)
Wymiary
  • głębo­kość
    42 mm
  • Wyso­kość
    71 mm
  • Szero­kość
    71 mm
Materiał
  • Materiał
    tworzywo duro­plastyczne
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    z łapkami rozpo­ro­wymi
Podłączenie
  • Rodzaj przy­łącza
    z zaciskami śrubo­wymi
  • Rodzaj przy­łącza
    Połączenie śrubowe
Wypo­sażenie
  • hasheating­switch
    Nie
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
Ozna­czenie
  • Główna linia projek­towa
    Serie 1930/Glas/R.CLASSIC
  • Wtórna linia projek­towa
    Serie 1930, Serie Glas, Serie R.classic
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie