R.classic/Serie 1930/Glas Łącznik obrotowy zwierny, zaciski śrubowe 384603

EAN
4011334489238
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
235,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Rodzaj jednostki sterującej
    Uchwyt krótki
Konfi­guracja
  • Obróbka anty­bak­teryjna
    Nie
Kompa­ty­bil­ność
  • iftttsup­por­tavailable
    Nie
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Napięcie znamio­nowe
    250 V
  • Napięcie znamio­nowe
    250 V AC
  • Prąd znamio­nowy In
    10 A
Prąd
  • Prąd znamio­nowy
    10 A
Wymiary
  • głębo­kość
    42 mm
  • Wyso­kość
    71 mm
  • Szero­kość
    71 mm
Materiał
  • Materiał
    Tworzywo / metal
Podłączenie
  • Rodzaj przy­łącza
    z zaciskami śrubo­wymi
  • Rodzaj przy­łącza
    Połączenie śrubowe
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
Ozna­czenie
  • Główna linia projek­towa
    Serie 1930/Glas/R.CLASSIC
  • Wtórna linia projek­towa
    Serie 1930, Serie 1930 Porzellan Made by Rosen­thal, Serie Glas, Serie R.classic

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie 384603 | Hager Polska

    Zdjęcie produktu 384603

  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie 384603 Deklaracja zgodności CE | Hager Polska

    384603 Deklaracja zgodności CE

    384603 Deklaracja zgodności WE

    PDF
    190 KB
  • Raport RoHS

    Zdjęcie  | Hager Polska
    PDF
    32 KB
    Zdjęcie  | Hager Polska
    PDF
    33 KB
Więcej materiałów
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie