Serie 1930/Glas Płytka czołowa z pokrętłem do łącznika obrotowego, biały, połysk 1647

EAN
4011334321415
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
BER
81,50zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Materiał
  • Kolor linii deko­racyjnej
    biały
  • Kolor
    śnież­nobiały
  • Kolor
    biały
  • Kolor RAL
    RAL 9010
  • Materiał
    tworzywo duro­plastyczne
  • Materiał / Powierzchnia wierzchnia
    z tworzywa sztucz­nego
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    do podłączenia śrubo­wego
Wypo­sażenie
  • Łącz­niki / Gniazda wtykowe
    do łącz­ników obro­to­wych
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
Ozna­czenie
  • Główna linia projek­towa
    SERIE 1930
  • Wtórna linia projek­towa
    Serie 1930, Serie Glas
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie