B.X Klawisze do łącz. 2-klawiszowych ant mat 16231606

EAN
4011334222491
Liczba w opakowaniu
10 PCEs
Grupa rabatowa
BER
29,90zł
/ szt. *
  • do łącznika wieloklawiszowego

Specyfikacja techniczna

Elementy sterujące i wskaź­niki
  • Łącz­niki przy­ciskowe
    również do zasto­sowań KNX: łącznik przy­ciskowy 2-krotny, łącznik przy­ciskowy grupowy 2-krotny
Materiał
  • Kolor linii deko­racyjnej
    antracyt
  • Kolor
    Antracyt
  • Kolor
    antracyt
  • Kolor RAL
    RAL 7021
  • Materiał
    tworzywo termo­plastyczne
  • Powierzchnia
    mat
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    mocowanie zaciskowe
Wypo­sażenie
  • Łącznik klawiszowy wielo­krotny
    do łącz­nika wielo­klawiszowego i wielo­klawiszowego samo­pow­rot­nego, do łącz­nika wielo­klawiszowego przy­cisko­wego i łącz­nika grupo­wego wielo­klawiszowego przy­cisko­wego
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
Ozna­czenie
  • Zasto­so­wanie
    Stero­wanie oświe­tle­niem, KNX – systemy obsługi
  • Główna linia projek­towa
    B.Kwadrat/B.3/B.7
  • Wtórna linia projek­towa
    B.Kwadrat, Berker B.3, Berker B.7
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie