B.Kwadrat/B.7 Klawisze do łącz. 2-klawiszowych alu mat, lak 16231404

EAN
4011334222484
Liczba w opakowaniu
10 PCEs
Grupa rabatowa
BER
Cena
29,90zł
/ szt. *
  • do łącznika wieloklawiszowego

Specyfikacja techniczna

Elementy sterujące i wskaź­niki
  • Łącz­niki przy­ciskowe
    również do zasto­sowań KNX: łącznik przy­ciskowy 2-krotny, łącznik przy­ciskowy grupowy 2-krotny
Materiał
  • Kolor
    alumi­nium
  • Kolor
    wygląd: alumi­nium
  • Kolor RAL
    RAL 9006
  • Materia­ł/obróbka
    lakie­ro­wany
  • Materiał
    tworzywo termo­plastyczne
  • Powierzchnia
    mat
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    mocowanie zaciskowe
Wypo­sażenie
  • Łącznik klawiszowy wielo­krotny
    do łącz­nika wielo­klawiszowego i wielo­klawiszowego samo­pow­rot­nego, do łącz­nika wielo­klawiszowego przy­cisko­wego i łącz­nika grupo­wego wielo­klawiszowego przy­cisko­wego
Ozna­czenie
  • Zasto­so­wanie
    Stero­wanie oświe­tle­niem, KNX – systemy obsługi
  • Główna linia projek­towa
    B.Kwadrat/B.3/B.7
  • Wtórna linia projek­towa
    B.Kwadrat, Berker B.3, Berker B.7

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie 16231404 | Hager Polska

    Zdjęcie produktu 16231404

  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie 16231404 Deklaracja zgodności CE | Hager Polska

    16231404 Deklaracja zgodności CE

    Berker Klawisze łączników; 140…, 141…, 142…, 143…, 146…, 149…, 1562…, 164…, 165…, 166…, 169…, 531…

    PDF
    236 KB
  • Raport RoHS

    Zdjęcie  | Hager Polska
    PDF
    33 KB
    Zdjęcie  | Hager Polska
    PDF
    32 KB
Więcej materiałów
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie