R.1/R.3 Klawisz do łącznika 1-klawiszowego, biały, połysk 16202089

EAN
4011334365303
Liczba w opakowaniu
10 PCEs
Grupa rabatowa
BER
Cena
44,20zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Elementy sterujące i wskaź­niki
  • Łącz­niki przy­ciskowe
    również do zasto­sowań KNX: łącznik przy­ciskowy 1-krotny, łącznik przy­ciskowy grupowy 1-krotny
  • Łącznik klawiszowy / klawiszowy przy­ciskowy
    do łącz­nika klawiszowego przy­cisko­wego, do łącz­ników schodowych/krzyżowych
Materiał
  • Kolor linii deko­racyjnej
    biały
  • Kolor
    śnież­nobiały
  • Kolor
    biały
  • Kolor RAL
    RAL 9010
  • Materiał
    tworzywo termo­plastyczne
  • materiał do zadruko­wania
    ASA biały
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    mocowanie zaciskowe
Ustawienia
  • Cienio­wanie
    R1_biały
  • Parametry lasera
    R1_weiß
Wypo­sażenie
  • Rodzaj konfi­guracji
    Laserdruck
Ozna­czenie
  • Zasto­so­wanie
    KNX – systemy obsługi, Instalacja podtyn­kowa do pomiesz­czeń wilgot­nych, Stero­wanie oświe­tle­niem
  • Główna linia projek­towa
    Berker R.1/R.3/R.8
  • Wtórna linia projek­towa
    Berker R.1, Berker R.3

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie 16202089 | Hager Polska

    Zdjęcie produktu 16202089

  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie 16202089 Deklaracja zgodności CE | Hager Polska

    16202089 Deklaracja zgodności CE

    Berker Klawisze łączników; 140…, 141…, 142…, 143…, 146…, 149…, 1562…, 164…, 165…, 166…, 169…, 531…

    PDF
    236 KB
  • Raport RoHS

    Zdjęcie  | Hager Polska
    PDF
    32 KB
    Zdjęcie  | Hager Polska
    PDF
    33 KB
Więcej materiałów
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie