EAN
4011334379584
Liczba w opakowaniu
10 PCEs
Grupa rabatowa
BER
31,50zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Połączenia
  • Wyjścia
    z kątem nachylenia wyjścia 45°
Materiał
  • Kolor linii deko­racyjnej
    antracyt
  • Kolor
    Antracyt
  • Kolor RAL
    RAL 7021
  • Materia­ł/obróbka
    lakie­ro­wany
  • Materiał
    tworzywo termo­plastyczne
  • Powierzchnia
    aksamit
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    do podłączenia śrubo­wego
Wypo­sażenie
  • Płytka nośna / pier­ścień nośny
    bez pier­ścienia nośnego
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
Ozna­czenie
  • Zasto­so­wanie
    Tech­nika komu­nika­cyjna
  • Główna linia projek­towa
    Berker Q.1/Q.3/Q.7
  • Wtórna linia projek­towa
    Q.1, Berker Q.3
  • withim­print
    Nie
Więcej materiałów
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie