EAN
4011334222118
Liczba w opakowaniu
10 PCEs
Grupa rabatowa
BER
Cena
26,90zł
/ szt. *
  • do numerów zam. 4554 01, 53 4538, 53 4554, 53 4556
  • gniazda przyłączeniowe UAE: BTR; Rutenbeck; Telegärtner; Telena
  • kat. 3, kat. 5e i kat. 6
  • z kątem nachylenia wyjścia 45°
  • do gniazda przyłączeniowego pojedynczego

Specyfikacja techniczna

Połączenia
  • Wyjścia
    z kątem nachylenia wyjścia 45°
Materiał
  • Kolor
    alumi­nium
  • Kolor RAL
    RAL 9006
  • Materia­ł/obróbka
    lakie­ro­wany
  • Materiał
    tworzywo termo­plastyczne
  • Powierzchnia
    mat
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    do podłączenia śrubo­wego
Wypo­sażenie
  • Płytka nośna / pier­ścień nośny
    bez pier­ścienia nośnego
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
Ozna­czenie
  • Zasto­so­wanie
    Tech­nika komu­nika­cyjna
  • Główna linia projek­towa
    B.Kwadrat/B.3/B.7
  • Wtórna linia projek­towa
    B.Kwadrat, Berker B.3, Berker B.7

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie 14071404 | Hager Polska

    Zdjęcie produktu 14071404

  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie 14071404 Deklaracja zgodności CE | Hager Polska

    14071404 Deklaracja zgodności CE

    PDF
    147 KB
    Zdjęcie 14071404 Deklaracja zgodności CE | Hager Polska

    14071404 Deklaracja zgodności CE

    Berker Płytki czołowe; 1039..., 1040..., 1064..., 1170..., 1181..., 1182..., 1201..., 1203..., 1407..., 1409..., 1461..., 1463..., 1464..., 1472..., 1480..., 1484..., 1492...., 5312..., 5314...

    PDF
    268 KB
  • Raport RoHS

    Zdjęcie  | Hager Polska
    PDF
    33 KB
    Zdjęcie  | Hager Polska
    PDF
    32 KB
Więcej materiałów
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie