K.1 Klawisz biały 14057009

EAN
4011334264408
Liczba w opakowaniu
10 PCEs
Grupa rabatowa
BER
42,30zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Elementy sterujące i wskaź­niki
  • Łącz­niki przy­ciskowe
    również do zasto­sowań KNX: łącznik przy­ciskowy 1-krotny, łącznik przy­ciskowy grupowy 1-krotny
  • Łącznik klawiszowy / klawiszowy przy­ciskowy
    do łącz­nika klawiszowego przy­cisko­wego ; do łącz­ników schodowych/krzyżowych
Materiał
  • Kolor linii deko­racyjnej
    biały
  • Kolor
    śnież­nobiały
  • Kolor
    biały
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    mocowanie zaciskowe
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
Ozna­czenie
  • Zasto­so­wanie
    Instalacja podtyn­kowa do pomiesz­czeń wilgot­nych ; KNX – systemy obsługi ; Stero­wanie oświe­tle­niem
  • Główna linia projek­towa
    Berker K.1
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie