K.5 Klawisz alu 14057003

EAN
4011334377801
Liczba w opakowaniu
10 PCEs
Grupa rabatowa
BER
76,50zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Elementy sterujące i wskaź­niki
  • Łącz­niki przy­ciskowe
    również do zasto­sowań KNX: łącznik przy­ciskowy 1-krotny, łącznik przy­ciskowy grupowy 1-krotny
  • Łącznik klawiszowy / klawiszowy przy­ciskowy
    do łącz­nika klawiszowego przy­cisko­wego, do łącz­ników schodowych/krzyżowych
Materiał
  • Kolor linii deko­racyjnej
    alumi­nium
  • Kolor
    alumi­nium
  • Kolor
    wygląd: alumi­nium
  • Kolor RAL
    RAL 9006
  • Materia­ł/obróbka
    alumi­nium anodyzowane
  • Materiał
    alumi­nium
  • Powierzchnia
    mat
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    mocowanie zaciskowe
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
Ozna­czenie
  • Zasto­so­wanie
    KNX – systemy obsługi, Instalacja podtyn­kowa do pomiesz­czeń wilgot­nych, Stero­wanie oświe­tle­niem
  • Główna linia projek­towa
    Berker K.5
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie