Serie 1930 Ramka końcowa, czarny 138141

EAN
4011334249146
Liczba w opakowaniu
10 PCEs
Grupa rabatowa
BER
51,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • głębo­kość
    9 mm
  • Wyso­kość
    80 mm
  • Szero­kość
    75.5 mm
Pojem­ność
  • Liczba modułów mechanizmów
    1
Materiał
  • Kolor linii deko­racyjnej
    czarny
  • Kolor
    czarny
  • Kolor
    czarny
  • Kolor RAL
    RAL 9005
  • Materiał
    tworzywo duro­plastyczne
  • Powierzchnia
    natu­ralne
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    do montażu kombi­no­wanego, mocowanie zaciskowe
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
Ozna­czenie
  • Główna linia projek­towa
    SERIE 1930
Instrukcje
  • Tekst wska­zówki
    Kombi­nacje można instalować tylko w pojedyn­czych pusz­kach wielo­funk­cyj­nych.
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie