Serie 1930 Ramka 1-krotna, biały 138109

EAN
4011334214823
Liczba w opakowaniu
10 PCEs
Grupa rabatowa
BER
Cena
39,70zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • głębo­kość
    9.9 mm
Pojem­ność
  • Liczba modułów mechanizmów
    1
Materiał
  • Kolor linii deko­racyjnej
    biały
  • Kolor
    śnież­nobiały
  • Kolor
    biały
  • Kolor RAL
    RAL 9010
  • Materiał
    tworzywo duro­plastyczne
  • Powierzchnia
    natu­ralne
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    do montażu pojedyn­czego, mocowanie zaciskowe
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
Ozna­czenie
  • Główna linia projek­towa
    SERIE 1930
Instrukcje
  • Tekst wska­zówki
    Uwaga! W przy­padku kombi­nacji należy używać pier­ścienia dystan­sującego do puszek podtyn­ko­wych Kaiser (nr kat. 1887).

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie 138109 | Hager Polska

    Zdjęcie produktu 138109

  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie 138109 Deklaracja zgodności CE | Hager Polska

    138109 Deklaracja zgodności CE

    Berker Ramki; 101…, 102…, 105…, 109…, 110…, 131…, 132…, 133…, 134…, 135…, 136…, 137…, 138…, 139…, 531…

    PDF
    343 KB
  • Raport RoHS

    Zdjęcie  | Hager Polska
    PDF
    33 KB
    Zdjęcie  | Hager Polska
    PDF
    32 KB
Więcej materiałów
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie