W.1 Ramka 1-kr do montażu podtynkowego, IP55, biały 13283502

EAN
4011334405115
Liczba w opakowaniu
10 PCEs
Grupa rabatowa
BER
37,90zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • głębo­kość
    39 mm
  • Wyso­kość
    83 mm
  • Szero­kość
    83 mm
Pojem­ność
  • Liczba modułów mechanizmów
    1
Materiał
  • Kolor linii deko­racyjnej
    biały
  • Kolor
    śnież­nobiały
  • Materiał
    tworzywo termo­plastyczne
  • Powierzchnia
    natu­ralne
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    do montażu podtyn­ko­wego i w ścia­nach karto­nowo-gip­so­wych, z adap­terem montażowym i uszczelką
Zasto­so­wanie
  • Cecha różnicu­jąca 2 - dystrybucja
    z uszczelką
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -15…30 °C
  • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
    -50…50 °C
Ozna­czenie
  • Zasto­so­wanie
    Instalacja podtyn­kowa do pomiesz­czeń wilgot­nych
  • Główna linia projek­towa
    Berker W.1
Instrukcje
  • Infor­macja specjalna
    Stopień ochrony IP55 zostaje zapew­niony tylko w przy­padku mechanizmu podtyn­ko­wego linii produktów Berker W.1.
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie