EAN
4011334443087
Liczba w opakowaniu
10 PCEs
Grupa rabatowa
BER
43,40zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Kompa­ty­bil­ność
  • Do gniazda antenowego
    wg DIN 45330
Połączenia
  • Wejścia
    z możliwo­ścią wyłamania zaślepki wejścia SAT
Materiał
  • Kolor
    alumi­nium
  • Kolor RAL
    RAL 9006
  • Materiał
    tworzywo termo­plastyczne
  • Powierzchnia
    aksamit
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    do podłączenia śrubo­wego
Wypo­sażenie
  • Płytka nośna / pier­ścień nośny
    bez pier­ścienia nośnego
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Nie
Ozna­czenie
  • Główna linia projek­towa
    Berker Q.1/Q.3/Q.7
  • Wtórna linia projek­towa
    Q.1, Berker Q.3
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie