EAN
4011334365426
Liczba w opakowaniu
10 PCEs
Grupa rabatowa
BER
35,30zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Kompa­ty­bil­ność
  • Do gniazda antenowego
    wg DIN 45330
Połączenia
  • Wyjścia
    z wyjściem prostym
  • Wejścia
    z możliwo­ścią wyłamania zaślepki wejścia SAT
Materiał
  • Kolor linii deko­racyjnej
    biały
  • Kolor
    śnież­nobiały
  • materiał do zadruko­wania
    ASA biały
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    do podłączenia śrubo­wego
Ustawienia
  • Cienio­wanie
    R1_biały
  • Parametry lasera
    R1_weiß
Wypo­sażenie
  • Rodzaj konfi­guracji
    Laserdruck
  • Płytka nośna / pier­ścień nośny
    bez pier­ścienia nośnego
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
Ozna­czenie
  • Zasto­so­wanie
    Tech­nika komu­nika­cyjna
  • Główna linia projek­towa
    Berker R.1/R.3/R.classic
  • Wtórna linia projek­towa
    Berker R.1 ; Berker R.3 ; Serie R.classic
  • withim­print
    Nie
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie