EAN
4011334365396
Liczba w opakowaniu
10 PCEs
Grupa rabatowa
BER
35,30zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Materiał
  • Kolor linii deko­racyjnej
    czarny
  • Kolor
    czarny
  • materiał do zadruko­wania
    PC-PMA czarny
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    do podłączenia śrubo­wego
Ustawienia
  • Cienio­wanie
    R1_czarny
  • Parametry lasera
    R1_schwarz
Wypo­sażenie
  • Rodzaj konfi­guracji
    Laserdruck
  • Płytka nośna / pier­ścień nośny
    bez pier­ścienia nośnego
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
Ozna­czenie
  • Zasto­so­wanie
    KNX – urządzenia syste­mowe ; Tech­nika komu­nika­cyjna
  • Główna linia projek­towa
    Berker R.1/R.3/R.classic
  • Wtórna linia projek­towa
    Berker R.1 ; Berker R.3 ; Serie R.classic
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie