EAN
4011334379485
Liczba w opakowaniu
10 PCEs
Grupa rabatowa
BER
Cena
32,60zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Połączenia
  • Wyjścia
    z wyjściem prostym
Materiał
  • Kolor linii deko­racyjnej
    antracyt
  • Kolor
    Antracyt
  • Kolor RAL
    RAL 7021
  • Materia­ł/obróbka
    lakie­ro­wany
  • Materiał
    tworzywo duro­plastyczne
  • Powierzchnia
    aksamit
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    do podłączenia śrubo­wego
Wypo­sażenie
  • Płytka nośna / pier­ścień nośny
    bez pier­ścienia nośnego
Ozna­czenie
  • Zasto­so­wanie
    Tech­nika komu­nika­cyjna, KNX – urządzenia syste­mowe
  • Główna linia projek­towa
    Berker Q.1/Q.3/Q.7
  • Wtórna linia projek­towa
    Q.1, Berker Q.3
  • withim­print
    Nie

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie 10336086 | Hager Polska

    Zdjęcie produktu 10336086

  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie 10336086 Deklaracja zgodności CE | Hager Polska

    10336086 Deklaracja zgodności CE

    PDF
    152 KB
    Zdjęcie 10336086 Deklaracja zgodności CE | Hager Polska

    10336086 Deklaracja zgodności CE

    Berker Płytki czołowe; 1001…, 1009…, 1019…, 1033…, 1045…, 1409…, 1647…, 3313…, 6710…, 9451…

    PDF
    193 KB
Więcej materiałów
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie