Q.1 Ramka 1-krotna, biały, aksamit 10116089

EAN
4011334312239
Liczba w opakowaniu
10 PCEs
Grupa rabatowa
BER
8,80zł
/ szt. *
  • do montażu pionowego i poziomego
  • ochrona IP44 w przypadku zastosowania zestawu uszczelek nr zam. 1010 7...

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • głębo­kość
    9.9 mm
  • Wyso­kość
    80.5 mm
  • Szero­kość
    80.5 mm
Pojem­ność
  • Liczba modułów mechanizmów
    1
Materiał
  • Kolor linii deko­racyjnej
    biały
  • Kolor
    śnież­nobiały
  • Kolor
    biały
  • Materiał
    tworzywo duro­plastyczne
  • Powierzchnia
    natu­ralne
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    mocowanie zaciskowe
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
Ozna­czenie
  • Główna linia projek­towa
    Berker Q.1

Tekst oferty

Q.1 Ramka 1-krotna, biały, aksamit
Informacje dodatkowe
Kolor powierzchni: biały, aksamit
Rodzaj: 1-krotna
Ochrona IP44: w przypadku zastosowania zestawu uszczelek nr zam.1010 7…

Kopiowanie lub eksportowanie w GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Skopiowane!
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie