EAN
4011334272854
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
BER
21,70zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Elementy sterujące i wskaź­niki
  • Łącz­niki przy­ciskowe
    również do zasto­sowań KNX: łącznik przy­ciskowy 1-krotny, łącznik przy­ciskowy grupowy 1-krotny
  • Łącznik klawiszowy / klawiszowy przy­ciskowy
    do łącz­ników schodowych/krzyżowych i wyłącz­ników 2-bie­gunowych 10 AX, do łącz­nika klawiszowego przy­cisko­wego
Materiał
  • Kolor specjalny - linia design
    prze­zro­czysty
Dostawa
  • Część składowa
    z elementem mocu­jącym IP44 do przy­kręcania
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Nie
Ozna­czenie
  • Zasto­so­wanie
    Instalacja podtyn­kowa do pomiesz­czeń wilgot­nych
  • Główna linia projek­towa
    Berker K.x/Q.x
  • Wtórna linia projek­towa
    Q.1, Berker Q.3, K.1, K.5
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie