Maatwerk verdeler in parkeergarage
De diepste garage van Nederland verdient maatwerk-energiedistributie
22,5 meter de grond in. Dan mag je jezelf met recht de diepste parkeergarage van Nederland noemen. Voor Dura Vermeer ontwikkelde partner Spie Schiedam samen met ons een installatie die de garage – die plek biedt aan 525 auto's – voorziet van stroom en veiligheid.
"Onverwachte zaken worden direct opgepakt, waarbij we volledig worden ontzorgd. Dat is ook in dit project weer gebleken."
Het maatwerk van Lammermarkt
in cijfers
Cijfers:
Transformator van 400 kVA
1 hoofdverdeler
9 onderverdelers
2 air circuit breakers
In samenwerking met:
Aannemer: Dura Vermeer-Besix
Installateur: SPIE Schiedam
Maatwerk verdeelsysteem
Een constructie van de omvang en diepte van de parkeergarage Lammermarkt sluit je niet zomaar aan op het netwerk. Daarom plaatsten we een transformator van 400 kVA op de Lammermarkt. Die voedt de hoofdverdeler en de negen onderverdelers. Wij verzorgden daarnaast het ontwerp, de engineering, productie, de testen, levering en de montage van de verdeelinrichtingen.
Veiligheid dankzij noodstroomschakelaar
Het verdeelsysteem zelf is op maat gemaakt voor de specifieke omstandigheden in de garage. Het uitgangspunt? Veiligheid. Ook als onverhoopt de stroom uitvalt. De hoofdverdeler werd – naast een aansluiting op de trafo – ook voorzien van twee motorbediende Air Circuit Breakers voor de NSA-omschakeling. Om te zorgen dat alle kritieke installaties onder spanning blijven in het geval van noodstroom, hebben we de onderverdelers voorzien van een preferent deel en niet-preferent deel. Controle op een goede werking werd door middel van een Factory Acceptance Test op het systeem uitgevoerd. Zo weten we zeker dat gebruikers zich altijd in een veilige omgeving bevinden.
Een succesvol project maken we samen
Ontdek wat je precies mag verwachten
Ons Service & Competence Center heeft de expertise en ervaring waarmee we jouw project tot een succes maken.
Meer lezen
- pdf203,73 KB